PDB10SPE-01-C-N-500-0

商品番号
3535524
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
コイル コイルなし
消費流量、prod.F 0 - 120
機能 比例式圧力逃がしバルブ
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド いいえ
作動 比例
コイル設計 40–1836
調整の種類 利用不可
キャビティ FC10-S3
Qmax 値 [l/min] 120
製品ファミリー PDB10SPE
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 12 - 350
コネクタタイプ コイルなし
機能 スプールバルブ
圧力設定範囲 [bar] 12 - 350
公称サイズ 10
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル -
設計 カートリッジ
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ JA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)