FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP

商品番号
3533091
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
その他特徴 なし
スイッチポイント 2SP
材質、コネクタ、FSK アルミニウム
コネクタデザイン FSK サイド(M8x1 – 3P)
公称圧力 [MPa] 0.05
公称圧力 [bar] 0.5
表面保護 鋼、亜鉛メッキ(ネジ + ナット)
取り付けナット あり(固定ナット)
コントラストペイン HYDAC
固定ネジ FSK M12
追加機能(+ バンジョーボルト) なし
材質、フレーム、FSK ステンレス鋼
パイプ材質 グラス
パイプ形状 丸形
スイッチング機能 FSK 切換接点(変更)
プラグコネクタデザイン FSK M8x1 – (3 極)
ガスケット/Oリング 0
材質、Oリング/シーリングディスク NBR
公称サイズ FSA/FSK 381
モデル、FSA / FSK FSKV
認証/試験証明書 認証なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual FSK 2SP / FSKV
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ JA

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
製品カタログ JA

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
製品カタログ EN

(3.22 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
製品カタログ JA

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
製品カタログ EN

(0.67 MB)