PGE103-2250-RBS4-N-3700 *

商品番号
3518814
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ポート 角型フランジ (イタリアデザイン)
位置、ポート 1 ラジアル
シール NBR
シャフト SAE B スプラインシャフト
取付フランジ 角型フランジ Ø50.8
回転方向 時計回り方向の回転
変位 22.5
サイズ PGE103

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Helical Gear Pump PGE
製品カタログ JA

(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
製品カタログ EN

(6.66 MB)