PWS10Z-11M-C-N-P40-0

商品番号
3509692
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
コイル コイルなし
消費流量、prod.F 0 - 100
機能 比例式方向制御バルブ
タイプ、マニュアルオーバーライド ネジ、マニュアルオーバーライド        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド はい
作動 比例
コイル設計 50–1836
調整の種類 利用不可
キャビティ FC10 -2
Qmax 値 [l/min] 100
製品ファミリー PWS10Z
コネクタタイプ コイルなし
公称サイズ 10
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル -
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
製品カタログ JA

(0.65 MB)

PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
製品カタログ EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ JA

(0.65 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ EN

(0.65 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)