HYDAC HEX S400-20-00/G3/4" MALE

商品番号
3503504
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
接続サイズ [インチ] 3/4
接続タイプ オスネジ
鑞接材料
板材料 ステンレス鋼
PHEサイズ 400
PHEモデル 標準
板の枚数 20