PPV102-280-1HNRS-7EL2-8630 *

商品番号
3501733
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
ドライブを通して SAE A貫通型ドライブ
ポート SAE、メートルねじ
位置、ポート 1 ラジアル
コントローラー 赤色圧力弁, 電源制御, 電磁比例表示制御
シール NBR、WDR-バイトン
シャフト ISO キー溝シャフト Ø55mm
取付フランジ ISO 取り付けフランジ Ø200 4-hole
回転方向 時計回り方向の回転
変位 280
設定範囲 なし
サイズ PPV102