技術データ
言語 | 名前 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | 2929 00001 | 6.65 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | 2929 00001 | 6.65 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | 2929 00001 | 6.65 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "ID" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | 2929 00001 | 6.66 MBをダウンロード |
ポート | パイプスレッド ISO |
---|---|
位置、ポート 1 | ラジアル |
シール | NBR |
シャフト | SAE B スプラインシャフト |
取付フランジ | 角型フランジ Ø50.8 |
回転方向 | 時計回り方向の回転 |
変位 | 55 |
サイズ | PGE103 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア