技術データ
モデルコード CX | CX DBV |
---|---|
シール、固定 | FPM |
Kv 値、CX、直動式 [m³/h] | 6 |
ハウジング材質 CX | ステンレス鋼 V2A / 1.4305 |
接続サイズ CX | G 1 |
公称サイズ DN CX | 12 |
公称圧力 – CX | 10-120 bar |
シリーズ CX | 2/2 ウェイ |
認証/試験証明書 | 認証なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
製品カタログ
JA
(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
製品カタログ
EN
(2.69 MB)