ZW-2SR10-01- AAB -16-N

商品番号
3493814
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
位置バルブ メーターアウト ポート A および B
調整の種類 手動
キャビティ ISO 4401-05-04-0-05
Qmax 値 [l/min] 30
Q 製品ファミリー [l/min] 0 - 30
製品ファミリー ZW-2SR10
流量範囲 [l/min] 0 - 16
機能 スプールバルブ
機能 フロー制御バルブ
公称サイズ 10
オブジェクト名 ZW-2SR10-01- AAB -16-N
Pmax [bar] 250
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
パーツ番号 3493814
設計 サンドイッチプレート

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
製品カタログ JA

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
製品カタログ EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)