VP-2SR6 D16SR S01/N

商品番号
3493363
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
調整の種類 手動
キャビティ ISO 6263-03-03-*-97
Qmax 値 [l/min] 30
Q 製品ファミリー [l/min] 0 - 30
製品ファミリー VP-2SR6
流量範囲 [l/min] 0 - 16
機能 スプールバルブ
機能 フロー制御バルブ
公称サイズ 6
オブジェクト名 VP-2SR6 D16SR S01/N
Pmax [bar] 250
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
パーツ番号 3493363
設計 マニホールド搭載
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)