VP-DBP10 070V S01/N

商品番号
3493323
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 リリースバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ ISO 6264-08-13-*-97
Qmax 値 [l/min] 400
製品ファミリー VP-DBP10
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 3.5 - 350
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 400
圧力設定範囲 [bar] 3,5 - 70
公称サイズ 10
オブジェクト名 VP-DBP10 070V S01/N
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
パーツ番号 3493323
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
製品カタログ JA

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
製品カタログ EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)