VP-PDBP10 350 D01-24PG/N

商品番号
3493322
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
コイル 24V比例
消費流量、prod.F 0 - 200
機能 比例式圧力逃がしバルブ
タイプ、マニュアルオーバーライド 隠れたマニュアルオーバーライド    
モデル 標準
マニュアルオーバーライド いいえ
作動 比例
コイル設計 0
調整の種類 手動
キャビティ ISO 6264-06-09-*-97
Qmax 値 [l/min] 200
製品ファミリー VP-PDBP 10
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 350
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
圧力設定範囲 [bar] 4 - 350
公称サイズ 10
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル -
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
製品カタログ JA

(0.67 MB)

VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
製品カタログ EN

(0.67 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)