ZW-DM10-01-PT-320V-N

商品番号
3492613
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 減圧バルブ
位置バルブ 圧力 P
調整の種類 ツール
キャビティ ISO 4401-05-04-0-05
Qmax 値 [l/min] 100
製品ファミリー ZW-DM10
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 320
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 100
圧力設定範囲 [bar] 15 - 320
公称サイズ 10
オブジェクト名 ZW-DM10-01-PT-320V-N
Pmax [bar] 320
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
パーツ番号 3492613
設計 サンドイッチプレート

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DL10-01 Accumulator charging valve
製品カタログ JA

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
製品カタログ EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
製品カタログ JA

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
製品カタログ EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)