CX CBV-15-120-G1-F-H

商品番号
3486387
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
モデルコード CX CX CBV
シール、固定 FPM
Kv 値、CX、直動式 [m³/h] 6
ハウジング材質 CX 鋼、亜鉛メッキ
接続サイズ CX G 1
公称サイズ DN CX 15
公称圧力 – CX 5-120 bar
シリーズ CX 2/2 ウェイ
認証/試験証明書 認証なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
製品カタログ JA

(1.3 MB)

CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
製品カタログ EN

(1.3 MB)