cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
PPV102-180-10NRS-4000-5200 *
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
ドライブを通して |
シングルポンプ |
ポート |
SAE、メートルねじ |
位置、ポート 1 |
ラジアル |
コントローラー |
赤色圧力弁 |
シール |
NBR、WDR-バイトン |
シャフト |
ISO キー溝シャフト Ø50mm |
取付フランジ |
ISO 取り付けフランジ Ø180 4-hole |
回転方向 |
時計回り方向の回転 |
変位 |
180 |
設定範囲 |
なし |
サイズ |
PPV102 |