RVM06020-06-C-N-0.5

商品番号
3462663
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
モデル 硬化シートバージョン
機能 チェックバルブ
調整の種類 利用不可
キャビティ 06020
Qmax 値 [l/min] 38
製品ファミリー RVM06020
クラッキング圧力 [bar] 0.5
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 38
公称サイズ 6
オブジェクト名 RVM06020-06-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
パーツ番号 3462663
設計 カートリッジ
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
Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)