技術データ
用途、クランプ | パイプ取り付け, ケーブル+ホースの取り付け |
---|---|
パイプ外径-D1-ビューグクランプ[mm] | 22 |
パイプ外径-D2-ビューグクランプ[mm] | 0 |
サイズ、ビューグクランプ | サイズ 0C |
設計、部品、ビューグクランプ | アセンブリ A |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

HYDAC Clamps
製品カタログ
JA
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
製品カタログ
EN
(0.53 MB)