IXU-4-M-G-O-1-BM-AS/-S5D5-PKZ

商品番号
3450860
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
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
補足詳細 ランス付圧力ホース 5m
測定機器 AS1000 あり
目詰まりインジケータ VM 2 BM.1
電圧 460V-60Hz-3Ph
ポンプタイプ モーター付ギアポンプ
タイプ モバイル
サイズ 4 IX エレメント、約 8.9l/min
プレフィルタ OLF-5/4 トップローダー