技術データ
マニュアルオーバーライド CX | マニュアルオーバーライドなし |
---|---|
スイッチ位置監視 CX | スイッチ位置ディスプレーなし |
モデルコード CX | CX06M (2/2 - F) |
バルブシートシール | PTFE |
シール、動的 | FPM |
シール、固定 | FPM |
ハウジング材質 CX | 真鍮 |
接続サイズ CX | G 3/4 |
公称サイズ DN CX | 15 |
公称圧力 – CX | 0-64 bar |
スイッチング機能 CX | NC |
シリーズ CX | 2/2 ウェイモジュール |
認証/試験証明書 | 認証なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
製品カタログ
JA
(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
製品カタログ
EN
(0.53 MB)