PDBM16121PE-01-C-N-230-12PG-2.2

商品番号
3436081
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
コイル 12V比例
消費流量、prod.F 0 - 300
機能 比例式圧力逃がしバルブ
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド いいえ
作動 比例
コイル設計 40–1836
調整の種類 利用不可
キャビティ 16121
Qmax 値 [l/min] 250
製品ファミリー PDBM16121PE
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 350
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
圧力設定範囲 [bar] 15 - 230
公称サイズ 16
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル 3109230
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
製品カタログ JA

(0.3 MB)

PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
製品カタログ EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ JA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)