MCS1510-5-0/-000

商品番号
3435425
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
標準 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
電気接続 0=プラグ M12x1;8-ピン
油圧接続 5=SAE4"
液体 0
オプション 1=標準HSI
汚染 粒子 > 200µm/1 inch
シリーズ 1

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Cyber Security - Secure integration of network-compatible devices
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.05 MB)

Cyber Security - Secure integration of network-compatible devices
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.05 MB)

BUW4471298-00002
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.32 MB)

BUW4471298-00002
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.32 MB)

Professional fluid monitoring
製品カタログ JA

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
製品カタログ EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ JA

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
製品カタログ JA

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
製品カタログ EN

(1.7 MB)