PDMC10S30P-01-C-N-35-24PU-21.2

商品番号
3422416
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
コイル 24V比例
消費流量、prod.F 0 - 40
機能 比例式減圧バルブ
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド いいえ
作動 比例
コイル設計 0
調整の種類 利用不可
キャビティ 10S30
Qmax 値 [l/min] 40
製品ファミリー PDMC10
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 35
コネクタタイプ Junior Timer アキシャル
圧力設定範囲 [bar] 0 - 35
公称サイズ 10
Pmax [bar] 60
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ コンパクト
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル -
設計 カートリッジバルブ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
製品カタログ JA

(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
製品カタログ EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)