CX07 -2/2-F/C-2/10/120/014

商品番号
3422374
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
マニュアルオーバーライド CX マニュアルオーバーライドなし
スイッチ位置監視 CX スイッチ位置ディスプレーなし
取り付けブラケット CX 取り付けブラケットなし
モデルコード CX CX07 (2/2 - F)
バルブシートシール PTFE
シール、動的 PTFE
シール、固定 FPM
ハウジング材質 CX 真鍮
接続サイズ CX G 1/4
公称サイズ DN CX 10
公称圧力 – CX 0-120 bar
スイッチング機能 CX NC
シリーズ CX 2/2 ウェイ
認証/試験証明書 認証なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
製品カタログ JA

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
製品カタログ EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.8 MB)