FSK-0176-2.5C-00000/O-TSL60-O/M12.000

商品番号
3418457
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 なし
スイッチポイント 1SP
材質、コネクタ、FSK PA
コネクタデザイン FSK 長方形(MPM)
公称圧力 [MPa] 0.05
公称圧力 [bar] 0.5
表面保護 鋼、亜鉛メッキ(ネジ + ナット)
取り付けナット あり(固定ナット)
コントラストペイン なし
固定ネジ FSK M12
追加機能(+ バンジョーボルト) 温度スイッチ
材質、フレーム、FSK アルミニウム
パイプ材質 PA
パイプ形状 楕円形
スイッチング機能 FSK 閉接点(NO)
プラグコネクタデザイン FSK MPM (2+E)
ガスケット/Oリング 0
材質、Oリング/シーリングディスク FPM
公称サイズ FSA/FSK 176
モデル、FSA / FSK FSK
認証/試験証明書 認証なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual FSK
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ JA

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
製品カタログ JA

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
製品カタログ EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
製品カタログ JA

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
製品カタログ EN

(3.22 MB)