技術データ
マニュアルオーバーライド CX | マニュアルオーバーライドなし |
---|---|
スイッチ位置監視 CX | スイッチ位置ディスプレーなし |
取り付けブラケット CX | 取り付けブラケット付き |
モデルコード CX | CX02 (2/2 - D) |
バルブシートシール | FPM |
シール、動的 | PTFE |
シール、固定 | FPM |
電気接続、メインソレノイド | GSD LED(WSL)付き |
消費電力 [W] | 34 |
メインソレノイドの電圧 [V] | 24V DC |
Kv 値、CX、直動式 [m³/h] | 7 |
ハウジング材質 CX | 真鍮 |
接続サイズ CX | G 3/4 |
公称サイズ DN CX | 20 |
公称圧力 – CX | 0-20 bar |
スイッチング機能 CX | いいえ |
シリーズ CX | 2/2 ウェイ |
認証/試験証明書 | 認証なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
製品カタログ
JA
(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
製品カタログ
EN
(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.8 MB)