HRSGBKPU 30 S1 230 F1ZN

商品番号
3403488
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
バンド ø - D [mm] 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
バンドクランプ絶縁 絶縁あり
バンド幅 [mm] 30
対応あり/対応なしのバージョン 対応なし
ストレート/ラウンドバージョン ストレート