CX03 -2/2-D/C-2/25/040/112/ 24V

商品番号
3401892
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
マニュアルオーバーライド CX マニュアルオーバーライドなし
スイッチ位置監視 CX スイッチ位置ディスプレーなし
取り付けブラケット CX 取り付けブラケットなし
モデルコード CX CX03 (2/2 - D)
バルブシートシール FPM
シール、動的 PTFE
シール、固定 FPM
電気接続、メインソレノイド GSD EN 175301-803(WS)付き
消費電力 [W] 60
メインソレノイドの電圧 [V] 24V DC
Kv 値、CX、直動式 [m³/h] 12.3
ハウジング材質 CX 真鍮
接続サイズ CX G 11/2
公称サイズ DN CX 25
公称圧力 – CX 0-40 bar
スイッチング機能 CX NC
シリーズ CX 2/2 ウェイ
認証/試験証明書 認証なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
製品カタログ JA

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
製品カタログ EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.8 MB)