HYDAC HEX S522-120-00/G1 1/2"

商品番号
3383925
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
接続サイズ [インチ] 1 1/2
接続タイプ メスネジ
鑞接材料
板材料 ステンレス鋼
PHEサイズ 522
PHEモデル 標準
板の枚数 120