DWM12130Y-22-C-V-15

商品番号
3375919
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
追加機能 なし
バージョン 減衰あり、解放穴なし
制御圧力差 [bar] 15
標準 圧力平衡器
調整の種類 調整不可
キャビティ 12130
Qmax 値 [l/min] 130
製品ファミリー DWM12130Y
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 15 - 22
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 130
公称サイズ 12
オブジェクト名 DWM12130Y-22-C-V-15
Pmax [bar] 250
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 FKM
パーツ番号 3375919
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DWM12130Y Pressure Compensator
製品カタログ JA

(0.23 MB)

DWM12130Y Pressure Compensator
製品カタログ EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)