PDB12PZ-09-C-N-330V330-12PG-2.2

商品番号
3370983
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
コイル 12V比例
消費流量、prod.F 0 - 200
機能 比例式圧力逃がしバルブ
圧力設定 [bar] 228
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 低基準 ∆p
マニュアルオーバーライド いいえ
作動 比例
コイル設計 40–1836
調整の種類 ツール
キャビティ FC12-2
Qmax 値 [l/min] 200
製品ファミリー PDB12PZ
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 345
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
機能 スプールバルブ
圧力設定範囲 [bar] 4 - 228
公称サイズ 12
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル 3109229
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
PDB12PZ-08/-09 Proportional pressure relief valve
製品カタログ JA

(0.68 MB)

PDB12PZ-08/-09 Proportional pressure relief valve
製品カタログ EN

(0.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ JA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)