OLF-5/15-SV-370-M-Z-BM

商品番号
3363296
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
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質 V= FPM (Viton)
バイパス 3.5 bar

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
操作/メンテナンス説明書 JA

(7.83 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
操作/メンテナンス説明書 EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
操作/メンテナンス説明書 JA

(12.02 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
操作/メンテナンス説明書 EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
操作/メンテナンス説明書 JA

(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
操作/メンテナンス説明書 EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.14 MB)