DZM06020-01-C-N-100V

商品番号
3361011
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 圧力シーケンスバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ 06020
Qmax 値 [l/min] 30
製品ファミリー DZM06020
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 210
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 30
圧力設定範囲 [bar] 10 - 100
公称サイズ 6
オブジェクト名 DZM06020-01-C-N-100V
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
パーツ番号 3361011
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DZM06020 Pressure Sequence Valve
製品カタログ JA

(0.3 MB)

DZM06020 Pressure Sequence Valve
製品カタログ EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)