cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
HRSGBKPU 30 S1 300 F1ZN
上位の製品グループへ
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
バンド ø - D [mm] |
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 |
バンドクランプ絶縁 |
絶縁あり |
バンド幅 [mm] |
30 |
対応あり/対応なしのバージョン |
対応なし |
ストレート/ラウンドバージョン |
ストレート |