RV08A-51-C-N-05 TT

商品番号
3347940
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
追加機能 低温設計 TT
モデル コーンポペットタイプ
機能 チェックバルブ
調整の種類 利用不可
キャビティ FC08-2
Qmax 値 [l/min] 38
製品ファミリー RV08A
クラッキング圧力 [bar] 0.35
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 38
公称サイズ 8
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 TT-NBR
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RV08A-51 Check Valve
製品カタログ JA

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
製品カタログ EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)