IXU-1-S-G-A-1-C-Z/-FA1

商品番号
3335184
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
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
補足詳細 自動スイッチオフ
測定機器 なし
目詰まりインジケータ VM 2 C.0
電圧 400V-50Hz-3Ph
ポンプタイプ モーター付ギアポンプ
タイプ 設置式
サイズ 1 IX エレメント、約 2.2l/min
プレフィルタ OLF-5/4 トップローダー