技術データ
公称圧力 [MPa] | 0.05 |
---|---|
公称圧力 [bar] | 0.5 |
表面保護 | ステンレス鋼(ネジ + ナット) |
取り付けナット | あり(固定ナット) |
固定ネジ、FSA | M12 |
コントラストペイン | HYDAC |
材質、フレーム、FSA | ステンレス鋼 |
材質、コネクタ、FSA | PA |
追加機能(+ バンジョーボルト) | なし |
パイプ材質 | PA |
パイプ形状 | 楕円形 |
ガスケット/Oリング | 0 |
材質、Oリング/シーリングディスク | NBR |
公称サイズ FSA/FSK | 381 |
モデル、FSA / FSK | FSA |
認証/試験証明書 | 認証なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
製品カタログ
JA
(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
製品カタログ
EN
(0.57 MB)