FSA-0127-2.11103/N-/M12.200

商品番号
3301939
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
公称圧力 [MPa] 0.05
公称圧力 [bar] 0.5
表面保護 ステンレス鋼(ネジ + ナット)
取り付けナット あり(固定ナット)
固定ネジ、FSA M12
コントラストペイン ニュートラル
材質、フレーム、FSA ステンレス鋼
材質、コネクタ、FSA アルミニウム
追加機能(+ バンジョーボルト) なし
パイプ材質 グラス
パイプ形状 丸形
ガスケット/Oリング 0
材質、Oリング/シーリングディスク FPM
公称サイズ FSA/FSK 127
モデル、FSA / FSK FSA
認証/試験証明書 認証なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
製品カタログ JA

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
製品カタログ EN

(0.55 MB)