KHMFF-065-PN016-8834-02X-AS

商品番号
3281586
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
設計 KHMFF
公称サイズDN 65
接続タイプ フランジ接続
接続/フランジ名 DINフランジ
標準 DIN EN 1092-1、シリーズ 14( F4 )
ハウジング材質、ボールバルブ 鋳鉄
材質コード 鋳鉄-鋳鉄-PTFE-FKM
表面保護 リン酸メッキ
レバーのデザイン クランクレバー
レンチサイズ SW22
公称圧力 16
公称圧力 1.6
公称圧力 230
作動 ハンドレバー
認証/試験証明書 認証なし
固定穴 固定穴なし
ロック ロックなし
スイッチ位置監視 スイッチ位置監視なし
コンビネーション BVコンビネーションなし
フランジバージョン 固定型フランジ
オブジェクト名 KHMFF-065-PN016-8834-02X-AS
パーツ番号 3281586

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.38 MB)

Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.69 MB)

KHBF/KHMF/KHMFF Flanged Ball Valves
製品カタログ JA

(0.29 MB)

KHBF/KHMF/KHMFF Flanged Ball Valves
製品カタログ EN

(0.29 MB)

KHMFF フランジタイプ ボールバルブDN 65 - 300
製品カタログ JA

(0.86 MB)

KHMFF Flange Type Ball Valves DN 65-300
製品カタログ EN

(0.23 MB)

ハンドル SW 06-22
製品カタログ JA

(0.14 MB)

Handles SW 06-22
製品カタログ EN

(0.26 MB)

ボールバルブの適合性リスト
製品カタログ JA

(0.17 MB)

Compatibility List for Ball Valves
製品カタログ EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ JA

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ EN

(0.28 MB)

KHBF/KHMF ANSI Flange Ball Valves
製品カタログ JA

(0.31 MB)

KHBF/KHMF ANSI Flange Ball Valves
製品カタログ EN

(0.31 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ JA

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ JA

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ JA

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ JA

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ EN

(0.86 MB)