PDB16P-01M-C-N-500-0

商品番号
3266331
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
コイル コイルなし
消費流量、prod.F 0 - 300
機能 比例式圧力逃がしバルブ
タイプ、マニュアルオーバーライド ネジ、マニュアルオーバーライド        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド はい
作動 比例
コイル設計 40–1836
調整の種類 利用不可
キャビティ FC16-2
Qmax 値 [l/min] 250
製品ファミリー PDB16P
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
コネクタタイプ コイルなし
機能 スプールバルブ
圧力設定範囲 [bar] 5 - 350
公称サイズ 16
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル -
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
PDB16P-01 Proportional Pressure Relief Valve
製品カタログ JA

(0.33 MB)

PDB16P-01 Proportional Pressure Relief Valve
製品カタログ EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ JA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)