DWM12121Z-21-C-N-13

商品番号
3256329
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
追加機能 なし
バージョン 減衰なし、解放穴なし
制御圧力差 [bar] 13
標準 圧力平衡器
調整の種類 調整不可
キャビティ 12121
Qmax 値 [l/min] 120
製品ファミリー DWM12121Z
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 14
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 120
公称サイズ 12
オブジェクト名 DWM12121Z-21-C-N-13
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
パーツ番号 3256329
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
製品カタログ JA

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
製品カタログ EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)