TS-L-70/X/12 FSK

商品番号
3252766
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
公称圧力 [MPa] 0.05
公称圧力 [bar] 0.5
取り付けナット なし(固定ナット)
モデル、TS TSL
スイッチ機能 開接点(NC)
切り替え温度 70
認証/試験証明書 認証なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ JA

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
製品カタログ JA

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
製品カタログ EN

(3.22 MB)