技術データ
言語 | 名前 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO5050-00001 | 1.3 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO5050-00001 | 1.3 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO5050-00001 | 1.3 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO5050-00001 | 1.36 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO5050-00001 | 1.36 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO5050-00001 | 1.36 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO5050-00001 | 0.6 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO5050-00001 | 0.6 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "ID" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | 5050 00001 | 0.68 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | 5050 00001 | 1.14 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO5050-00001 | 1.13 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | 5050 00001 | 1.74 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | 5050 00001 | 1.71 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | 5051 00001 | 3.23 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | 5051 00001 | 3.23 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | 5051 00001 | 3.23 MBをダウンロード |
公称圧力 [MPa] | 0.05 |
---|---|
公称圧力 [bar] | 0.5 |
取り付けナット | なし(固定ナット) |
モデル、TS | TSL |
スイッチ機能 | 開接点(NC) |
切り替え温度 | 60 |
認証/試験証明書 | 認証なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ
JA
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ
EN
(1.13 MB)