技術データ
エレメント長さ | 40 inch |
---|---|
エレメント数 | 5 |
ハウジング材質 | E=ステンレス鋼 |
サイズ MRF | 2=容器直径220mm |
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | V= FPM (Viton) |
バイパス | KB= バイパスなし |
目詰まりインジケータ | E= 圧力計 |
接続サイズ | 2" |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
フィルタリング精度 | 0 |
フィルタリングの材質 | XX= フィルタエレメントなし |
pmax [bar] | 10 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
MRF1 Installation istructions
操作/メンテナンス説明書
JA
(8.43 MB)
MRF1 Installation istructions
操作/メンテナンス説明書
EN
(8.43 MB)
MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
操作/メンテナンス説明書
JA
(7.26 MB)
MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
操作/メンテナンス説明書
EN
(7.26 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ
JA
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ
EN
(0.8 MB)