>MRF2E/05G1010FE0

商品番号
3249996
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
エレメント長さ 10 inch
エレメント数 5
ハウジング材質 E=ステンレス鋼
サイズ MRF 2=容器直径220mm
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 V= FPM (Viton)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ E= 圧力計
接続サイズ 2"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 0
フィルタリングの材質 XX= フィルタエレメントなし
pmax [bar] 10

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
操作/メンテナンス説明書 JA

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
操作/メンテナンス説明書 EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
操作/メンテナンス説明書 JA

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
操作/メンテナンス説明書 EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
製品カタログ JA

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
製品カタログ EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
操作/メンテナンス説明書 JA

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
操作/メンテナンス説明書 EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
操作/メンテナンス説明書 JA

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
操作/メンテナンス説明書 EN

(10.33 MB)