技術データ
シリーズ | 280 |
---|---|
ピストン設計タイプ | 0.8 m/s (ピストン 3) |
公称容量 | 1.5 |
ピストンの材質 | 炭素鋼 |
シールの材質+ピストンシール | PUR |
シリンダの材質。ジャケット、エンドキャップ | 炭素鋼 |
付属品 | 監視装置なし |
ピストン径 (Øi) | 80 |
推奨モデル | はい |
補器類、流体側 | 追加装備なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

ST-取扱説明書
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.56 MB)

ST-Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.1 MB)

SK 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.51 MB)

SK Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書
EN
(3.22 MB)

ピストンアキュムレータ SK280シリーズ
製品カタログ
JA
(0.22 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
製品カタログ
EN
(0.46 MB)