DZM12131PE-01-C-N-035V019

商品番号
3194780
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
追加機能 リリーフ接続あり
バージョン なし
圧力設定 [bar] 19
標準 圧力シーケンスバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ 12131
Qmax 値 [l/min] 200
製品ファミリー DZM12131PE
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 200
圧力設定範囲 [bar] 5 - 35
公称サイズ 12
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
製品カタログ JA

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
製品カタログ EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)