DZ5E-04X-250V130

商品番号
3182265
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
追加機能 なし
バージョン 亜鉛メッキ表面
圧力設定 [bar] 130
標準 圧力シーケンスバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ 06020
Qmax 値 [l/min] 20
製品ファミリー DZ5E
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 350
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 20
圧力設定範囲 [bar] 10 - 250
公称サイズ 5
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 FKM
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DZ5E Pressure Sequence Valve
製品カタログ JA

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
製品カタログ EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)