技術データ
コイル設計 | 50–1836 |
---|---|
コネクタタイプ | フリーのリード線 |
Nominal Voltage [V] | 12 |
Maximum Current [A] | 1.75 |
M20004588 | 4.1 |
M20004590 | 0.24 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65/67 |
M21001123 | 02 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 50 |
M21001128 | 36 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ
JA
(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ
EN
(0.76 MB)