>FSK-254-2.4/O/-/12/SEW

商品番号
3170000
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
その他特徴 なし
スイッチポイント 1SP
材質、コネクタ、FSK PA
コネクタデザイン FSK 四角(SEW)
公称圧力 [MPa] 0.05
公称圧力 [bar] 0.5
表面保護 鋼、亜鉛メッキ(ネジ + ナット)
取り付けナット あり(固定ナット)
コントラストペイン なし
固定ネジ FSK M12
追加機能(+ バンジョーボルト) なし
材質、フレーム、FSK アルミニウム
パイプ材質 PA
パイプ形状 楕円形
スイッチング機能 FSK 開接点(NC)
プラグコネクタデザイン FSK M12x1 – 4P (4 極)
ガスケット/Oリング 0
材質、Oリング/シーリングディスク FPM
公称サイズ FSA/FSK 254
モデル、FSA / FSK FSK
認証/試験証明書 認証なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual FSK
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.29 MB)

Operating manual FSK
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ JA

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
製品カタログ JA

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
製品カタログ EN

(0.61 MB)