PDBM12120APZ-01-C-N-350V350-24DG

商品番号
3166891
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
コイル 24 V DC
消費流量、prod.F 0 - 200
機能 比例式圧力逃がしバルブ
圧力設定 [bar] 350
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド いいえ
作動 比例
コイル設計 40–1836
調整の種類 利用不可
キャビティ 12120A
Qmax 値 [l/min] 200
製品ファミリー PDBM10120APZ
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 350
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
機能 スプールバルブ
圧力設定範囲 [bar] 8 - 350
公称サイズ 12
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル 3000249
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
製品カタログ JA

(0.35 MB)

PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
製品カタログ EN

(0.35 MB)

PDBM12120APZ Proportional Pressure Relief Valve
製品カタログ JA

(0.27 MB)

PDBM12120APZ Proportional Pressure Relief Valve
製品カタログ EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ JA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)